Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Steinel Normalien
9 Zubehör
SZ 9335 - Haltmagnete rund
Steinel Normalien
9 Zubehör
SZ 9335 - Haltmagnete rund
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SZ 9335. 13
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
BESTNR
Durchmesser
D [mm]
Höhe
L1 [mm]
Höhe
L2 [mm]
Mindesthaftkraft
MK [N]
Gewicht
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
SZ 9335. 06
6
10
2
1.0
0.002
SZ 9335. 08
8
12
3
2.5
0.005
SZ 9335. 10
10
16
6
5.0
0.009
SZ 9335. 13
13
18
7
8.0
0.020
SZ 9335. 16
16
20
5
15.0
0.030
SZ 9335. 20
20
25
6
35.0
0.060
SZ 9335. 25
25
30
5
80.0
0.110
SZ 9335. 32
32
35
3
150.0
0.190
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Steinel Normalien
- SZ 9335
Kurztext
Haltmagnete rund
Letzte Änderung
08.11.2024 08:27:25
Einheit
Schlagworte
Haltmagnete
Normalien
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_GUIDING Führen
BYFUNC_BLANKING Stanzen
BYFUNC_FORMING Umformen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-21-92 Hilfs- und Betriebsmittel (Normalie, Werkzeugbau, Zubehör)
ECLASS 9.1
21-13-21-92 Hilfs- und Betriebsmittel (Normalie, Werkzeugbau, Zubehör)